igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 dari 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Ukuran instalasi motor: NEMA23/ukuran flange 56mm
- Kelas perlindungan: IP40
- Menahan torsi: 2,00Nm
- Arus nominal: 4,20A
- Linear feed/1,8° step: 0,06mm
- Gaya: 500N
- Koneksi motor: stranded wire dengan konektor JST, encoder dengan konektor JST
- Ulir high helix dryspin® yang efisien: DST 10x12
- nut lead screw dryspin® bebas pelumasan: 25mm
igus-icon-lieferzeitDLE-LA-0006