Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Weltneuheit für die Langstrecke: 40 Prozent leichtere Leitungen für die e-kette02/07/2015
Ob beim Anlagen- und Maschinenbau, bei Kranen, Schiffen oder in der Fördertechnik: Die Verfahrwege bei dynamischen Anwendungen werden immer länger und die Geschwindigkeiten und auch die Anzahl der Bewegungen steigen dabei unaufhörlich. Damit gehen auch die stetig wachsende Beanspruchung und der Energieaufwand für die dauerbewegten Leitungen einher. Der motion plastics-Spezialist igus hat für lange Verfahrwege mit den chainflex-Typen CF430.D und CF440 extrem leichte Einzelader-Motorleitungen für Energieketten entwickelt. Durch ein spezielles Leiterseil sind die Leitungen bis zu 40 Prozent leichter im Vergleich zu Standard-Kupferleitungen. Bei entsprechendem Bedarf an Leitungslänge und Querschnitt summiert sich das Einsparungspotential durch die neuen Motorleitungen auf mehrere Tonnen, die weniger angetrieben werden müssen. |