Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Neue Varianten der igus Kabeltrommel ohne Schleifring19/06/2015
Als Alternative zur klassischen Kabeltrommel bietet igus die e-spool an, mit der sich Energie, Daten und Medien parallel kompakt führen lassen. Ein sogenanntes „twisterband“ von igus ermöglicht hier die Drehbewegung, um eine Energiekette auf- und abzurollen. So können Leitungen unterbrechungsfrei durch das komplette System geführt und geschützt werden. |