Taman Tekno BSD
Sektor XI, Blok L1 No. 15
Tangerang Selatan 15314
MOT-AN-S-060-001-020-LA-AAAA
tersedia sekarang
Part No. | Dimensi flensa [mm] | Menahan torsi [Nm] | Arus nominal [A] | Enkoder | Rem [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
MOT-AN-S-060-001-020-L-A-AAAA | 20 | 0,03 | 0,6 | - | - |
MOT-AN-S-060-001-020-L-C-AAAC | 20 | 0,03 | 0,6 | Pulse 5V / 500 | - |
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO
diharapkan tersedia mulai Mei 2023
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA
diharapkan tersedia mulai Mei 2023
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO
diharapkan tersedia mulai Mei 2023
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA
diharapkan tersedia mulai Mei 2023
Part No. | Dimensi flensa [mm] | Menahan torsi [Nm] | Arus nominal [A] | Enkoder | Rem [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
MOT-AN-S-060-002-035-L-A-AAAA | 35 | 0.18 | 1.2 | - | - |
MOT-AN-S-060-002-035-L-C-AAAC | 35 | 0.18 | 1.2 | Pulse 5V / 500 | - |
MOT-AN-S-060-001-035-L-A-AAAO | 35 | 0,10 | 1.2 | - | - |
MOT-AN-S-060-001-035-L-C-AAAO | 35 | 0,10 | 1.2 | Pulse 5V / 500 | - |
MOT-AN-S-060-002-035-L-B-AAAA | 35 | 0.18 | 1.2 | - | 0,3 |
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA
tersedia sekarang
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA
tersedia sekarang
Part No. | Dimensi flensa [mm] | Menahan torsi [Nm] | Arus nominal [A] | Enkoder | Rem [Nm] |
---|---|---|---|---|---|
MOT-AN-S-060-112-086-L-A-AAAA | 86 | 12.00 | 7.0 | - | - |
MOT-AN-S-060-112-086-L-B-AAAA | 86 | 12.00 | 7.0 | - | 4.0 |
MOT-AN-S-060-112-086-L-C-AAAC | 86 | 12.00 | 7.0 | Pulse 5V / 500 | - |
Temukan motor yang cocok untuk aplikasi Anda: cukup masukkan kebutuhan Anda dan terima saran yang sesuai.