Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
igus, 2016 해양플랜트 전에서 세계 최대의 플라스틱 체인 선보인다21/09/2016
독일 기업 igus가 설계한 E4.350은 특대형 케이블과 호스를 열악한 기후 환경으로부터 보호하는 초대형 에너지 체인으로 현존하는 플라스틱 체인 중 가장 크다. 다양한 산업에서 점점 더 많이 금속을 대신해 사용되고 있는 에너지 체인의 소재, 엔지니어링 폴리머의 장점은 무엇보다 금속 제품의 부식과 급유 문제를 해결해주는 것이다. 특히, 조선소나 시추 설비 같이 대형 케이블 및 호스가 쓰이는 해양 플랜트 분야는 경량임에도 높은 강도와 유지보수가 필요 없다는 추가적 장점을 제공받을 수 있다. 이러한 해양 산업 적용을 위한 제품들을 소개할 수 있는 국내 무대로 한국 이구스는 2016년 OFFSHORE 해양 플랜트 전을 선택했다. 해양 산업이 갖는 열악한 환경 조건을 대비할 수 있는 세계에서 가장 큰 E4.350 모델을 선두로 회전 모듈 RBR과 GL승인 케이블 등을 선보일 계획이다. |