Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Con la tecnología CFRIP, se ahorra hasta el 50% del tiempo dedicado a pelar cables.19/09/2016
La banda de desgarro CFRIP® lo hace posible, esta tecnología recibió el IF Design Award en 2016. En total, 569 cables Chain ex® ahora han sido equipados con CFRIP®. De ellos, el nuevo cable de control CF78.UL PUR ya está disponible para aplicaciones de trabajo pesado, no es necesario cortar, 50% de ahorro de tiempo, reducción de costo. |