Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
輕鬆、快速、準確地定位即裝即用的拖鏈05/01/2024
在當今快節奏的世界中,時間是無價之寶,尤其是在操作機器和系統時。因此,能夠節省時間和資源的高效工作流程和創新解決方案至關重要。igus readychain 和 readycable 產品經理 Markus Hüffel 表示:「這正是我們提供 readychain 全裝配拖鏈服務的原因。」客戶不僅受益於專業服務,例如按所需長度裁剪電纜、預裝配線材加工和經實驗室測試的高品質產品。縮短組裝時間,從而提高了生產率。Hüffel:「對我們來說,重要的不僅僅是提供產品,而是提供完整的解決方案。我們也會考慮客戶的上游和下游流程,並積極加以改進。因此,我們現在又增加了一個簡單的工具,為我們的服務提供了巨大的附加價值:快速定位器。它使隨插即用的拖鏈系統的操作和精確定位變得更加簡單、安全和快速。」igus 提供的 readychain 全裝配拖鏈包括預設安裝位置的快速定位器。對於客戶來說,這就意味著:拆開包裝、定位、拆下快速定位器 - 拖鏈就可以連接了。無需任何其他工具,也無需多人重複操作。這使得安裝更加方便、快速。 量身訂製的永續解決方案 Hüffel 強調:「我們使用 3D 列印技術製造快速定位器的各個部件。它們完全按照客戶的要求訂製,包括客製化的顏色選擇和作為識別輔助工具的說明。」它們易於放置在拖鏈的上半部和下半部之間,並用電纜束帶固定。放置後移除也同樣簡單。此外,這些材料還可以重新回收再利用。快速定位器也可以用玉米澱粉等環保材料製成。這種材料既堅固又輕量化。根據原材料的不同,它不會生鏽並可堆肥。 一站式完整解決方案 igus 的優勢在於:客戶只需從一個來源即可獲得所有產品。igus 在現場進行設計、生產和裝配。因此,生產時間短,快速出貨。快速定位器是 readychain 全裝配拖鏈服務的最新成員,它不僅是一個提把,還可用作固定裝置,使拖鏈始終位於理想的安裝位置。Hüffel 總結:「透過這個工具,我們向客戶證明:我們從始至終都在仔細考慮我們的解決方案。」 圖片說明: 圖片 PM6023-1 像俄羅斯方塊一樣精確定位:使用快速定位器,客戶可以在理想的安裝位置固定 readychain 全裝配拖鏈,只需幾個簡單的步驟就可以將整個拖鏈移動到正確的位置。(來源:igus GmbH) |