Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Desenvolvimentos avançados: igus homenageada como Membro Pioneiro da Rede SPE29/03/2022
Single Pair Ethernet - também conhecido como SPE - é muito falado desde 2019. Muita esperança reside na nova tecnologia de dados compactos, que a indústria agora deseja montar para permitir a comunicação baseada em Ethernet até mesmo com os menores sensores ou câmeras. Uma das duas redes que impulsionam a pesquisa em SPE é a Rede de Parceiros Industriais SPE. Junto com outros seis membros, o especialista em conectores Harting fundou a rede em 2019. Pouco tempo depois, a igus se associou como parceira para o uso dinâmico de cabos. A especialista em plásticos para movimentação agora recebeu o Prêmio de Membro Pioneiro por esta colaboração. “Há vários anos trabalhamos com a Harting em vários projetos. Portanto, também nos envolvemos muito cedo no desenvolvimento de um cabo Single Pair Ethernet que é especialmente projetado para o uso na esteira porta cabos e é compatível com o conector Harting T1”, diz Andreas Muckes, Chefe de Gestão de Produtos de cabos chainflex da igus GmbH. “Estamos ansiosos para desenvolver a tecnologia junto com muitas empresas renomadas e implementar novas aplicações juntos em um futuro próximo.” A igus apresentou o primeiro cabo altamente flexível para Single Pair Ethernet na SPS 2019. |