Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Quando a velocidade é obrigatória: a igus FastLine fornece buchas autolubrificantes especiais moldadas por injeção em 7 dias13/12/2021
Quando a produção de uma bucha autolubrificante resistente ao desgaste tem que ser rápida, muitos usuários pensam na impressão 3D ou em fresar as peças desejadas da barra de material. Mas para uma produção de alto volume de 1.000 peças ou mais, ambos os processos são muito caros a longo prazo. Portanto, a igus agora oferece a produção de buchas autolubrificantes de baixo custo e altamente resistentes ao desgaste em dimensões especiais de moldagem por injeção com seu serviço FastLine. Isso significa que os lotes podem ser produzidos e enviados ao usuário em apenas alguns dias. “Ao investir no nosso departamento de ferramentas com linha de produção própria para peças redondas com tecnologia CNC moderna, podemos agora responder ainda mais rapidamente às necessidades dos nossos clientes”, explica Stefan Loockmann-Rittich, Gerente da Unidade de Negócios iglidur da igus GmbH. “Além de nosso amplo catálogo de buchas autolubrificantes de polímero, que estão disponíveis em estoque, podemos produzir peças personalizadas de preço econômico em apenas alguns dias, usando a ferramenta de moldagem por injeção apropriada.” |