Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Feira de Hannover 2021: Novo kit de caixa de redução modular da igus para ideias inovadoras cobot13/12/2021
“Com as nossas soluções de automação de baixo custo, possibilitamos aos engenheiros de projeto uma participação econômica no futuro da robótica de serviço”, afirma Stefan Niermann, responsável pela área de automação de baixo custo na estrutura de gestão ampliada da igus. “Isso abre espaço para novas ideias na área de automação: robôs que podem servir café em lojas de varejo ou esvaziar a máquina de lavar louça em casa. Cobots, que podem ser usados tanto na área de enfermagem quanto na indústria - e tudo feito na Alemanha.” As caixas de redução desempenham um papel especialmente importante neste contexto, pois são o coração de qualquer robô moderno. Por esta razão, a especialista em plásticos para movimentação igus apresentou no ano passado uma nova geração de caixas de redução harmônicas tribológicas para movimento no 5º eixo do robô. O atrito e o desgaste são otimizados por meio de tribopolímeros isentos de lubrificação. O uso de plásticos permite uma construção extremamente compacta e uma produção econômica. A engrenagem harmônica drygear pode ser usada ao longo do último eixo de um braço articulado, robô linear ou robô delta, por exemplo, na frente de diferentes sistemas de garras. O novo kit de caixa de redução modular para cobots que a igus apresenta na Feira de Hannover 2021 complementa a vasta gama de produtos da empresa na área da automação de baixo custo. Esta solução plug & play facilita a implementação rápida de ideias interessantes de cobots, sem qualquer preocupação com a eletrônica de potência. |