Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
高溫環境下依然可靠的軸承:適用於食品行業的新 igus 材料24/09/2021
如何將剛好十公克的小熊軟糖裝到一個小袋子裡?定量機配備了高度靈敏的機構。可快速裝滿數千個袋子。緊接著滑軌和皮帶將糖果移轉到一個盒子裡。在如此高速的情況下,所有的包裝機構,尤其是其中的軸承,都會受到磨損。由新型 iglidur AX500 高性能工程塑膠製成的乾式軸承可以使軸承免保養且經久耐用。新材料防靜電,確保袋子不會相互沾黏,員工不會觸電。在麵粉加工等塵土飛揚的環境中,火花會導致粉塵爆炸。如果移動的機器部件沒有防靜電設計,這些火花可能以電弧的形式出現。 即使在高溫下,軸承依然安全、耐磨。 iglidur AX500 特別適用於高溫,因此可用於烤箱和瓶子清潔等應用。良好的耐化學性確保腐蝕性清潔劑不會損壞軸承。iglidur AX500 還可接觸食品,因為摩擦優化的工程塑膠含有固體潤滑劑,不需要額外上油。該材料還符合歐盟法規 10/2011。相較於不鏽鋼軸承,iglidur AX500 乾式軸承不僅免保養,而且成本和重量更低。 在測試台上通過磨損測試 與經久耐用的食品材料 iglidur A500 相比,iglidur AX500 的耐磨效果更優異。在 igus 位於科隆占地 3800 平方公尺的內部實驗室中,我們在不鏽鋼心軸上針對 iglidur A500 和 iglidur AX500 進行了旋轉磨損測試。新材料的摩擦係數是舊材料的三倍。 可在幾天內快速提供射出成型的特殊尺寸 igus 目前提供標準尺寸(直徑 6-20 毫米)的新材料,帶或不帶法蘭。如急需特殊尺寸,客戶也可以使用 FastLine 服務。透過擴大的內部工具製造,igus 能夠在幾天內以經濟實惠的零件價格製造並提供特殊尺寸的 iglidur 工程塑膠乾式軸承。 圖片說明: 圖片 PM3721-1 iglidur AX500 是 igus 推出的一種適用於食品行業的新型耐磨材料,可防靜電,並在高溫下使用。(來源:igus GmbH) |