Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
零汙染的乾淨運行:用於食品技術的 igus 新型塗層粉末31/03/2021
如今無法想像沒有自動化系統的食品產業。如果一個瓶子掉到灌裝生產線中,或一包即食濃湯卡在進料槽中並溢出?這種情況會導致設備意外停機,造成時間和金錢的浪費。這時就需要低摩擦係數的機器零組件。為了使導板、金屬片甚至複雜形狀的零件具有高耐磨性,igus 開發出一種新的塗層材料,專門用於食品技術。高性能的 IC-05 工程塑膠符合 FDA 要求和 EU10/2011 規範,因此非常適合與食品接觸。該材料是藍色的,易於辨識。它顯著降低了塗層零件的摩擦係數,並增加了設備的使用壽命和可用性。它還可以提高產品安全性並降低成本, 並完全不需潤滑劑。使用者可將 igus 耐磨工程塑膠塗料噴塗到所需的部件上。塗層厚度為 60 至 120 µm。igus GmbH iglidur 自潤軸承技術業務部主管 Stefan Loockmann-Rittich 解釋說:「特別是在無法安裝滑動軸承的地方,對容易磨損的動態部件進行塗層是一個好方法。」 實驗室測試表明使用壽命延長了四倍 igus 在科隆占地 3,800 平方公尺的內部實驗室中測試了塗層零件的耐用性。在各種測試裝置中,塗有 IC-05 的零件與塗有標準材料 IC-01 的相同零件進行了比較, 結果證明符合 FDA 標準的零件使用壽命延長了四倍。除了 IC-05 外,igus 還提供其他五種塗層材料,適合高溫或高耐化學性等應用。 在此了解有關 igus 塗層材料的更多資訊: https://www.igus.com.tw/info/plain-bearings-coating-iglidur 圖片說明: 圖片 PM0321-1 塗有 IC-05 的零件為食品產業提供符合 FDA 標準且擁有滑順度良好的機器部件。(來源:igus GmbH) |