Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
影片:igus 的高級焊接台可焊接隨插即用的高品質電纜25/03/2021
在三到五天內生產隨插即用且品質經過驗證的訂製電纜,可根據要求加快生產速度:這是 igus 對其 readycable 預裝配電纜的承諾,並在科隆根據製造商或客戶的具體要求進行生產。除工業壓接技術外,igus 還透過廣泛使用的焊接技術將連接器焊接到電纜的芯線。由於焊接透過人工操作,其品質的不穩定性將會影響機器功能。為了確保焊接品質的穩定性,igus 現在投資了額外的高性能焊接台。借助新的焊接台,專業員工可以更快、更可靠地獲得更高品質的焊接效果。增設的焊接台可精確預設焊接溫度,並在整個焊接過程中保持不變。整合的加熱元件將焊料自動添加到可調節的焊嘴上,並直接加熱焊料。只需按一下按鈕,即可添加更多焊料,並精確設定焊點。高達 48 倍變焦的高解析度真彩光學元件以及經校準的監測設備用於檢查焊接結果。新焊接台縮短了生產時間、提高了生產效率,讓買家可以享受更優惠的價格。igus 還透過批量購買連接器來讓客戶擁有成本優勢。igus 提供超過 4,800 種訂製驅動電纜,符合 24 種不同製造商的標準。所有 readycable 預裝配電纜均在我們占地 3,800 平方公尺的實驗室中進行了測試和檢查,提供長達 36 個月的保固。 圖片說明: 圖片 PM6720-1 igus 的新焊接台確保可重複的高品質焊接。同時它們簡化了受訓人員的工作,並加快生產速度。(來源:igus GmbH) |