Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
雙關節球接頭使用壽命更長:igus 的新型彈性雙關節球接頭17/02/2021
由摩擦優化的工程塑膠製成的魚眼軸承已廣泛用於許多產業中,如農業、機器和設備建造。僅在汽車產業,其應用範圍就非常廣泛:從感測器連接、致動器、閥門、變速器到渦輪增壓器,幾乎所有的金屬聯軸器應用都可以採用摩擦優化的工程塑膠。igubal 雙關節球接頭重量輕,可在高達攝氏 300 度的溫度下使用,耐腐蝕、使用壽命長,而且成本降低了 40%。由於採用乾式科技,它們無需維護和外部潤滑。igus 正在展示的秋季新品 GPZM 雙關節球接頭也具有這些優點。 新材料使雙關節球接頭更具彈性 雙關節球接頭非常靈活,同時具有彈性。在 igus 占地 3,800 平方公尺的實驗室進行的測試顯示,與標準材料 igumid G 相比,RN283 材料的彈性高 25%。外殼材料可確保球頭螺栓緊密地密封,防止灰塵和污垢的進入。測試中還注入了液化灰塵;得益於彈性材料,這種污染對功能沒有負面影響。我們的實驗室中還測試了金屬球頭螺栓的耐磨性。結果令 igus 設計人員驚訝:新型 TPU 材料的磨損係數是聚酰胺的 20 倍,顯著提高動態應用的可靠性。 圖片說明: 圖片 PM5920-1 全新的 igus GPZM 雙關節球接頭不僅維護成本低、免潤滑,並透過新型柔性材料來防止灰塵進入。(來源:igus GmbH) |