Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
輕鬆拉取不費力:新型 chainflex 耐彎曲電纜專用運輸紙箱節省 84% 的運輸成本26/01/2021
從現在開始,它們被裝在紙箱中並由快遞公司寄送 - igus chainflex 耐彎曲電纜作為捲軸商品:igus 為按米銷售的產品開發了一種特殊的物流解決方案,即 chainflex 耐彎曲電纜 CASE。現在,igus 可借助快遞服務以 50x45x40 釐米的新型紙箱出貨,而不是像往常由物流公司透過棧板運送貨物。chainflex 耐彎曲電纜產品管理主管 Andreas Muckes 解釋說:「這樣可為客戶節省多達 84% 的運輸成本。」 chainflex 耐彎曲電纜 CASE 還具有其他實用優勢。這些紙箱不僅易於運輸,而且還可以堆疊,因此可在施工現場快速設置訂製的儲存設施。對於沒有能力貯藏大型昂貴電纜的公司而言,chainflex 耐彎曲電纜 CASE 也是一種實用的解決方案,因為電纜可儲存在標準貨架上。電纜受到保護,可透過特殊設計的捲軸輕鬆地從紙箱中直接拉出。從此節省對棧板堆高機、電纜放線裝置或支架的額外處理工作和成本。Andreas Muckes 說:「紙箱完全由瓦楞紙板製成,非常輕巧、堅固並易於回收。」 重新訂購速度提高 60% 但纜線捲軸用完後該怎麼辦?igus 也為此提出了解決方案。每個盒子上都有一個 QR 代碼,直接連結到 igus 的線上商店。只需點擊幾下即可重新訂購電纜,無需長時間搜索型號名稱。igus 提供用於控制、數據、匯流排、伺服、測量系統和動力電纜的新型 chainflex 耐彎曲電纜 CASE,現貨供應,無最小訂購量要求。電纜的最大長度為 200 公尺,最大重量為 70 公斤。所有 igus 電線電纜都是專門為拖鏈設計的,並在 3,800 平方公尺的測試實驗室中接受了測試。耐彎曲電線電纜擁有產業獨有的 36 個月保固。 該影片展示了 chainflex 耐彎曲電纜 CASE 的使用多麼簡單: www.igus.com.tw/CF-case-video 圖片說明: 圖片 PM5320-1 借助 chainflex 耐彎曲電纜 CASE,客戶可以快速設置自己的存儲設施、使用 QR 代碼重新訂購電纜,並節省 84% 的運輸成本。(來源:igus GmbH) |