Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
屢獲殊榮的傢俱設計中採用 igus 直線系統作為節省空間的解決方案23/12/2020
2016 年底,Daniel Pracht 住在一個沒有廚房的小公寓裡。這位逐漸嶄露頭角的木匠大師開發出一種實用的二次方解決方案:SQR。這是一種具有可擴展歸納區域的多功能立方體,不僅可供一個或多人烹飪,還相當適用於在小型的空間中居住、工作和生活。它非常適合社會當下的需求,尤其是居家辦公的重要性日益顯著的時候。為創造大量的儲藏空間,發明者一直在尋找一種抽拉式的解決方案。普通的滾柱導向裝置佔用過多的安裝空間,無法滿足簡單優雅的設計要求。Daniel Pracht 在 igus 的 drylin 直線軸承系統中找到想要的東西:「不論是從設計還是平穩運行的角度來看,該導向裝置一下子就征服了我。」 工業和傢俱技術 = 功能和設計 在選擇 drylin WSQ 直線軸承系統時,除了功能性(抽屜開關的耐磨性和持久性),導軌的加工也是決定性因素。「鋁軌與立方體的橡木相得益彰,這對我來說非常重要。導向裝置的方形形狀也是如此」,Pracht 解釋說。五個抽屜各包含兩個導向裝置。高性能工程塑膠材質 iglidur J200製成的襯墊可確保平穩運行。由於使用了固態潤滑劑,因此免上油且無需保養。在與需要食物直接接觸時,這是一項非常大的優勢。此外,灰塵不會附著在軸承上。導向裝置和軸承耐腐蝕,可用家用化學品清洗。堪稱全方位的衛生解決方案。 二次方的緊湊設計打動了專業評審團 這個概念不僅讓發明者信心十足,也讓廣大受眾信服。Daniel Pracht 在學校的傑作展覽中贏得了設計獎。之後,他的名氣越來越大。由於他的傢俱受到越來越多的關注,他註冊了實用新型專利,獲得了商標「SQR」,並創立 BODI e.K.,作為其特殊傢俱的新分銷管道的註冊經銷商。Pracht 於 2018 年參加紅點設計獎並獲得獎項。2019 年,他獲得德國設計獎的提名。 圖片說明: 圖片 PM4020-1 將廚房櫥櫃、辦公桌和餐桌結合起來:方形多功能立方體 SQR。(來源:Bodi Interiors) 圖片 PM4020-2 得益於緊湊的設計,igus 的 drylin 直線軸承導向裝置提供了更多的儲存空間。直線軸承由高性能工程塑膠材質 iglidur J200 製成,可確保安靜運行、且不須上油。(來源:igus GmbH) |