Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
ระบบควบคุมมอเตอร์ผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server) ทำงานอย่างไร23/09/2020
dryve D1 control system เป็นชุดควบคุมเสต็ปมอเตอร์ มอเตอร์ DC และมอเตอร์ EC/BLDC ทำงานได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม เว็บเซิร์ฟเวอร์ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปยังผู้ใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ จึงทำให้ dryve D1 motor control system สามารถใช้ในการกำหนดค่า D1 ได้โดยตรงบน dryve D1 โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพียงใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยที่ไม่ต้องวางระบบ IT เพิ่มเติมเพื่อเข้าใช้งาน ข้อแนะนำเพิ่มเติม นอกจากนี้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเว็บเบราว์เซอร์ เช่น การซูมหน้าจอ สร้างไฟล์ PDF ดาวน์โหลดและอัปโหลดการควบคุมได้อย่างง่ายดาย ใช้งานง่ายเพียงเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล Ethernet และคอนเนคเตอร์ RJ45 หรือเชื่อมต่อผ่านราวเตอร์ WLAN เพื่อใช้งานผ่านโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระบุ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้ในวีดีโอนี้ การแสดงผลของ D1 IP address คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ dryve D1 ครั้งแรก
|