Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
快速且免上油:用於貼標技術的新型 xiros 滾輪軸18/09/2020
xiros 工程塑膠滾珠軸承免上油、免保養、非常衛生且起動轉矩相當低。基於這些特性,產品主要被使用於包裝和食品技術領域。作為帶有鋁、碳釺或 PVC 管的預裝配系統,滾珠軸承證明了其作為滾軸導向薄膜和標籤或輸送貨物的價值。透過使用耐磨的高性能工程塑膠和薄壁管材,重量可比一般金屬解決方案輕量 48%以上。產品的質量慣性降低 42%,因此加速所需的能量大大降低,滾軸可更快達到輸送速度。igus 產品系列現在增加了全新的黑色滾軸。「黑色款的設計是源自於客戶的需求。經典鋁質滾軸的技術性能已非常優異,但在標籤機中使用黑色組件是必要的改變」,igus GmbH xiros 工程塑膠滾珠軸承部門主管 Marcus Semsroth 解釋。解決方案:黑色陽極氧化鋁合金製成的滾軸和工程塑膠製成的黑色 xirodur S180 固定法蘭滾珠軸承。Semsroth 說:「我們很快就開發出一款在技術、價格和外觀方面都滿足客戶要求的產品。」 除此之外,新型黑色滾軸還可以適合更多的應用領域。由於不會反光,滾軸可以與攝影系統輕鬆搭配使用。 兩步驟客製滾軸 igus 開發出滾軸專家方便使用者快速選擇的滾軸系列。在線上工具中,使用者只需指定外徑和內徑以及滾軸的長度、負載、負載方向和環境溫度。輸入作用力和環繞角度後,線上專家系統可計算出滾軸上的合力,並推薦合適的管材材質。第二步,使用者可以根據形變量、重量和價格資料選擇滾軸、下載配置 CAD 資料並直接線上訂購滾軸。 圖片說明: 圖片 PM3620-1 新款黑色滾軸中的 xiros 工程塑膠滾珠軸承能夠輕鬆輸送標籤,且不須上油。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |