Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
工業設計與傢俱技術相結合:drylin 免上油直線滑軌使滑動延伸更順暢18/06/2020
在科隆商會的機器課程中,貝爾吉施格拉德巴赫職業學院的 24 名實習生需要在五天內生產幾件傢俱。科隆商會的高級木匠和培訓師 Frank Monschau 表示:「在課程中,木匠應學習如何操作各種機器,例如臺式銑床。」 在數周的時間內,實習生親手設計傢俱。收穫不小:一件可向外拉的床頭櫃,和一件配有旋轉抽屜和抽屜開口的咖啡桌。貝爾吉施格拉德巴赫職業學院的老師 Manuela Abbing 解釋說:「我們在 igus 目錄中尋找拉出式元件,因為多年來他們的產品給我們幫助很大,尤其是直線滑軌系統。」 說做就做,學生們選擇帶有免上油 drylin 直線滑軌系統的陽極氧化鋁軸和 drylin NT 直線滑動軸承伸縮式導軌。 輕觸按鈕即可打開 設計師完全捨棄了典型的抽屜設計,並用一個「隱藏的儲存空間」取代。除了小架子之外,使用者還可以按下按鈕來打開櫃子。為實現這種延伸動作,木匠們使用了 igus 直線滑塊。總共使用了兩個由硬質陽極氧化鋁製成的軸和兩個耐磨高性能工程塑膠 iglidur J 製成的直線滑動軸承。「圓軸與我們桌子的設計完美契合。滑塊可以讓我們輕鬆、安靜、平穩地開關櫃子。該解決方案可以快速安裝,讓我們非常滿意」,二年級實習生 Jascha Schmitz 說道。 安靜順暢的滑動和長拉出距離 木匠還想出了兩個特殊的咖啡桌元素。一方面,桌子有一個旋轉抽屜,可以透過推入式開啟器打開和關閉;另一方面,桌子可以從中間滑開,以便將書籍和雜誌快速存放在裡面。「對於這種拉出式產品,我們需要一個耐用且外觀精緻的伸縮式導向裝置。鋁制的 drylin NT-35 直線滑動軸承伸縮裝置令學生信服」,Manuela Abbing 說。igus 的伸縮式導軌採用美觀的陽極氧化鋁和高性能工程塑膠製成的滑動元件。高度耐磨的工程塑膠可確保導向裝置平穩地滑動且不會晃動。塑膠滑塊還有更多優勢:捨棄滾動體,因此可以非常安靜地運行;含有固體潤滑劑,完全清潔且不須保養。由於不使用潤滑油,因此沒有灰塵附著在導軌上的問題。在操作過程中沒有沾黏的風險,也不會弄髒收藏的書籍和雜誌。於是導軌成為傢俱和設計的理想選擇。 圖片說明: 圖片 PM1320-1 陽極氧化鋁軸帶有免上油的 drylin 直線滑動軸承,可在床頭櫃上創造儲存空間。(來源:igus GmbH) 圖片 PM1320-2 為拉出咖啡桌,木工實習生使用了免上油的 drylin NT-35 直線滑動軸承伸縮式導軌。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |