Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
igus® khởi xướng chương trình tái chế đầu tiên trên thế giới cho xích dẫn cáp13/01/2020
Dựa theo Plastikatlas 2019[1], chất thải nhựa sản xuất ở Đức chỉ 16 % được tái sử dụng cho sản phẩm mới. Mặc dù, xích dẫn cáp tuổi thọ cao không thể so sánh với những sản phẩm vứt đi hàng ngày như bao bì nhựa, câu hỏi làm sao để loại bỏ nó khi hết tuổi thọ vẫn luôn tồn tại.Thông thường, xích dẫn cáp sẽ được xử lý cùng với các chất thải nhựa khác. Tái chế hiếm khi xảy ra do chi phí tách các vật liệu khác nhau trong một sản phẩm và chế biến thành hạt (mài ) để có thể sử dụng quá cao.Trong hầu hết các nhà máy, quy trình thông thường là loại bỏ xích dẫn cáp ra khỏi máy móc và ném chúng vào các chất thải công nghiệp. Trong đa số các trường hợp, nhựa sau đó được đốt. igus hiện đang cung cấp “Chương trình tái chế xanh Chainge từ igus”
|