Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Video: e-loop – het veilige alternatief voor servicelussen31/10/2019
Weer en wind, vuil, ruwe omgang: boorplatformen, die olie- en gassector, offshore, bouwmachines en windturbines worden aan zware omstandigheden blootgesteld. Deze werken in op de installaties en machine-elementen en daarom zijn componenten met een lange levensduur nodig. Voor een veilige kabelgeleiding van de top drive, heeft igus nu een nieuw energietoevoersysteem ontwikkeld met de naam "e-loop". Deze kan servicelussen, die veel onderhoud vereisen, één-op-één vervangen. Geconfectioneerd en geïnstalleerd met uiterst flexibele chainflex kabels en een dyneema koord met hoge treksterkte, waarborgt het kabelrups*-systeem een lange levensduur en een onderhoudsvrije werking van installaties en machines. In de video legt Tim Schneebeck, Industry Manager Offshore, Oil & Gas, uit, hoe de e-loop grondig wordt getest onder realistische omstandigheden in de eigen testfaciliteit van igus. |