Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
安全密封:iglidur 密封概念延長使用壽命26/07/2019
如果設計師在為其應用尋找耐用並且可承受污垢、灰塵、化學品和風吹雨打的滑動軸承,不妨瞭解一下由高性能塑膠製成的 iglidur 滑動軸承,它是很多用戶的理想選擇。因為 igus 材料無需上油,因此無需保養。與金屬型號相比,污垢不會黏附在軸承上。另一個優點:工程塑料滑動軸承不會生銹。對於積聚大量污垢的應用,如在建築或農業機械中,igus 現已開發出安全性更高的概念,即密封環。所有 igus 法蘭軸承均可使用密封件——支持所有尺寸和 50 多種材料,因此可針對應用組合各種材料。只需將柔性密封環滑到法蘭上,便可防止灰塵和介質進入滑動軸承及其後面的零件。對於需要額外上油的應用,密封環確保潤滑劑不會從軸承中擠出。這樣可進一步減少磨損,使軸免受腐蝕,並提高應用的使用壽命。 廣泛適用於具有特殊要求的環境中 igus 為所有 igus 法蘭軸承提供以全能材料或符合 FDA 標準的材料製成的密封環。後者特別適用於食品工業。符合 FDA 標準的密封件搭配由符合 FDA 標準的材料(如 iglidur A160、A180 和 A350)製成的法蘭軸承,可以保護軸承點和零件免受腐蝕性清潔劑的影響,同時優化衛生性。除了農業和建築機械行業之外,全能密封環還可用於慢速泵和傳送帶等通用機械工程,以及汽車工業中的致動器。帶密封的滑動軸承作為完整解決方案供應,即裝即用,並可根據客戶要求提供不同型號和組合。 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |