Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Nouveau catalogue câbles dédiés aux chaînes porte-câbles : le plus grand choix au monde avec 1.354 types de câbles16/05/2019
igus met au point et produit des câbles dédiés aux chaînes porte-câbles depuis plus de 25 ans. Le spécialiste des câbles en mouvement a encore élargi sa gamme de produits et propose cette année un nouveau catalogue avec 1.354 types de câbles. Tous les standards y sont représentés, des câbles Ethernet au câbles bus. igus dispose du plus grand laboratoire de tests du secteur, dans lequel la résistance de tous les câbles chainflex est testée sur 64 bancs d'essais couvrant 3.800 mètres carrés. Plus de deux milliards de cycles y sont effectués chaque année à Cologne, notamment dans des compartiments spéciaux permettant de tester tant le comportement au froid jusqu'à -40 degrés que le comportement à la chaleur jusqu'à +60 degrés, ces tests permettant à igus d'offrir une garantie de 36 mois sur les câbles.
|