Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
在任何方向安全引導:帶動態插銷的新 igus 拖鏈產品10/05/2019
無論是高科技還是基礎應用,igus 都在不斷研究新的拖鏈解決方案,以滿足工業應用對靈活性、可靠性和低成本的特殊要求。由於這個原因,動態工程塑膠專家開發出 lokchain。這是一種全新概念,包括帶有自動伸縮插銷的拖鏈和用於動態引導拖鏈的導槽。這樣可實現系統的懸掛、垂直或側面安裝使用,有無橫向加速均可。即便是下層移動的長行程,也可以透過將 lokchain 固定在上層導槽中來實現。該系統還可用於垂直圓軸應用。例如,lokchain 是在旋轉 C 臂 X 光掃描器的緊湊空間中應用的最佳選擇。這種拖鏈非常靈活,讓用戶有機會開發全新機器設計概念。 lokchain 原理:自動鎖插銷系統 lokchain 的基本原理很簡單:整合在側鏈中的插銷將拖鏈牢固地固定在導槽中。當鏈節移動至彎曲半徑時,插銷自動縮回並釋放導向裝置中的拖鏈。當鏈節從彎曲半徑中出來並與槽接合時,插銷伸出並自動地將其自身固定回槽中。這樣就無需更昂貴的導槽系統。通過這種方式,機器製造商可以節省資金。 即使彎曲半徑小也能實現安靜運轉和長使用壽命 得益於 lokchain 的特殊結構,幾乎不會產生任何磨損,因此拖鏈的使用壽命增加。在 igus 占地 2,750 平公尺的實驗室內,該原型透過耐久性測試中成功證明了自己的實力。新拖鏈系統的另一個優點是鏈節的移動性。它們確保拖鏈安全、安靜地運行,即使彎曲半徑小、行程長。新拖鏈目前處於原型階段,客戶可協助我們一起塑造所需的尺寸和設計。歡迎您提出個性化要求,我們會迅速實施——不論是原型和小批量生產,還是大批量生產。 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… |