Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Recherche, commande et raccordement rapides des câbles pour moteurs igus05/02/2019
A un utilisateur à la recherche d'un câble confectionné pour moteurs, igus répond par une gamme de plus de 1.350 câbles qui comporte toujours la solution optimale, au meilleur prix, pour une application donnée. Depuis plus de 30 ans, le spécialiste des câbles en mouvement met au point des câbles conçus pour être utilisés dans des chaînes porte-câbles et les teste dans le plus grand laboratoire du secteur dédié aux applications en mouvement. Plus de deux milliards de cycles de test et plus de 1,4 million de tests électriques par an valent à la société igus d'être considérée comme le numéro un des câbles en mouvement dans les chaînes porte-câbles. Le nouveau site web www.igus.fr/cablespourmoteurs offre maintenant un nouvel accès à la gamme très variée de câbles igus. Une gamme qui va du produit au mètre au câble entièrement confectionné et prêt à monter avec la connectique en passant par le câble spécial en une longueur au choix. Et qui offre un vaste choix au client. Le site web propose à l'utilisateur une vue d'ensemble de tout ce qui touche la technique d'entraînement, le laboratoire de tests igus et le confectionnement des câbles au sein de l'entreprise. Il permet également de demander des échantillons gratuits ou de commander directement le câble sur mesure souhaité dans la boutique en ligne.
|