Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
兩個搭檔,一個目標:借助 igus 和 Harting 進行可靠的乙太網傳輸15/02/2019
憑藉耐彎曲且堅固的 CFBUS.LB 乙太網匯流排電纜,igus 為 Harting 的新型 ix 工業連接器提供了完美搭配,與之前的解決方案相比節省了 70% 的空間。這在微型外殼中極具優勢,如相機系統、WLAN 接入點、路由器或其他數位元件中。由於其特殊的設計,chainflex 耐彎曲電纜所需的空間比標準乙太網電纜少 50%。它與 Harting 連接器組合成理想的均衡整體包裝,適用於小型安裝空間。 最小(安裝)空間內的工業4.0 最佳夥伴 “Low bending”(低彎曲)是形容拖鏈中電纜彎曲半徑非常小的流行語。因此 igus 在匯流排電纜系列 CFBUS.LB 中使用了縮寫 LB,這些是可滿足最高機械要求的產品。它們可用於所有常見的匯流排系統,如乙太網 CAT5、CAT5e、CAT6、Ethercat 或 Profinet。例如,CF11 雙絞線資料電纜具有市場上最小的彎曲半徑。得益於低至 6.8 xd 的極低彎曲半徑,高端 chainflex 耐彎曲電纜可用於最小的安裝空間和溫度低至 -35°C 的極寒應用。當然,它可滿足對連續運動的最高工業要求:在揀選放置機、半導體領域或高動態封裝技術中,耐彎曲電纜能夠展示其在使用壽命方面的優勢。在 igus 占地 2,750 平方公尺的測試實驗室中,大量的測試證明了這一點。CF11 資料電纜可以最佳地整合到 Harting 的新型 ix 工業連接器(A 型)中。該產品已在漢諾威工業博覽會上展出。它專為緊湊型資料介面而設計。這為客戶創造了最佳的點對點解決方案,即使在狹小的空間內也是如此。 |