Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Thay thế nhanh chóng khi lắp trên thanh ray: Chuyển đổi hệ thống dẫn hướng chuyển động bằng bạc lót igus01/01/2019
Trong trường hợp môi trường khắc nghiệt, cát hoặc bụi thủy tinh– thì sớm hay muộn – đều có thể gây ra sự bào mòn của lớp lót trên thanh ray dẫn hướng tuyến tính. Cũng giống như các ứng dụng trong tự động hóa, nơi các hướng dẫn tuyến tính và trục hoạt động suốt ngày đêm ể thay thế lớp lót, toàn bộ thiết bị tuyến tính phải được tháo ra khỏi thanh ray. Đặc biệt đối với các trục tuyến tính hoặc robot tuyến tính đa trục có truyền động đai, thì vấn đề thay thế chỉ có thể được thực hiện thông qua việc tháo gỡ và tốn kém chi phí. Do đó, igus đã phát triển một con trượt thay thế được làm bằng nhựa iglidur J200 hiệu suất cao cho các hướng dẫn tuyến tính drylin W. Con trượt hoàn toàn dễ dàng thay thế trực tiếp trên đường ray tuyến tính trong vài bước. Điều này giúp giảm thời gian chết, tiết kiệm chi phí thiết lập và đảm bảo hoạt động 24/7. Một công cụ thực tế, miễn phí cho phép cài đặt an toàn các lớp lót một cách nhanh chóng. Giúp người tận dụng dễ dàng bạc lót thực tế và hiệu quả, bạc lót mới cũng có sẵn cho kích thước lắp đặt 16 và 20 ngoài kích thước cài đặt 10 căn bản. Ví dụ, hướng dẫn tuyến tính drylin W, trục tuyến tính và robot tuyến tính đều có thể dễ dàng trang bị thêm. |