Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
ยืดอายุการใช้งานให้กับ drylin W linear ด้วยลูกปืนที่ปราศจากการบำรุงรักษา01/01/2019
ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานอย่างหนัก ไม่ช้าก็เร็วอาจทำให้เกิดการสึกหรอของ liners บนรางนำเชิงเส้น เช่นเดียวกับการใช้งานในระบบอัตโนมัติที่มีตัวนำทางเชิงเส้น และแกนทำงานตลอดเวลา สำหรับการเปลี่ยน liner ทั้งหมดจะต้องเลื่อนออกจากราง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแกนเชิงเส้นหรือหุ่นยนต์เชิงเส้นแบบหลายแกนพร้อมสายพานขับ สิ่งนี้สามารถทำได้ผ่านการถอดประกอบ ซึ่งมีราคาสูงเท่านั้น ดังนั้น igus จึงได้พัฒนาตลับลูกปืนแลกเปลี่ยนที่ทำจากพลาสติก iglidur J200 ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับตัวนำทางเชิงเส้น drylin W แบริ่งช่วยให้เปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยตรงบนรางเส้นตรงในไม่กี่ขั้นตอน สิ่งนี้จะช่วยลดการหยุดทำงานประหยัดค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าและช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานตลอดทั้งวัน เครื่องมือฟรีที่ใช้งานได้จริงช่วยให้ติดตั้ง liners ได้อย่างปลอดภัยในเวลาไม่นาน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากตลับลูกปืนที่ใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตลับลูกปืนใหม่นี้ยังมีให้สำหรับการติดตั้งขนาด 10 16 และ 20
|