Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
清潔問題:使用 xiros 滾珠軸承的泳池清潔機保障泳池的乾淨程度22/11/2018
春天到來時,就需要再次清理泳池。新型泳池清潔機 Poolwonder Turbo XL 重量僅為 1.4 公斤,吸入寬度為 40 毫米,可輕鬆從泳池底部清除沙子、樹葉或污垢。電池供電的型號可安裝在任何具有夾緊系統的 30 毫米直徑的伸縮杆上,適用於 50 平方公尺的泳池的日常清潔。由於涉及專業的水下應用領域,Poolwonder 選擇安裝耐腐蝕和免上油的組件。igus 的由高性能塑膠製成的 xiros 工程塑膠滾珠軸承就展現出它們的實力。 xiros B180 工程塑膠滾珠軸承耐腐蝕 Poolwonder Turbo XL 使用 xiros B180 工程塑膠滾珠軸承作為推進器下方馬達軸的附加導向裝置。與 xirodur B180 一樣,xiros 系列的所有產品都免上油。由於不存在會被外部因素沖洗出或分解的潤滑油,因此不會污染環境。另外,這些軸承也適用於緊湊的安裝空間。在 Poolwonder 中,軸承被封閉在兩個密封件之間,再次潤滑是很難的。此外,xirodur 材料具有很高的耐用性和耐腐蝕性。這使得工程塑膠滾珠軸承特別適用於泳池清潔機等應用。xirodur B180 徑向深槽滾珠軸承適用於 -40 至 +80 攝氏度的溫度範圍和 3 至 60 毫米的軸徑。igus 的滾珠軸承已經在 Poolwonder Turbo XL 型號中證明了自己的實力。xiros B180 徑向深槽滾珠軸承還可適用於其他應用領域,如真空和包裝,乃至家用電器和無塵室技術。 在下面的影片中,您可以看到 xiros 工程塑膠滾珠軸承如何在 igus 占地超過 2,750平方公尺的測試實驗室中接受測試:https://www.youtube.com/watch?v=8Ky6QqFjSOM。 |