Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Robot trong nhà máy tương lai: cơ hội và thử thách cho các nhà sản xuất cáp24/11/2018
Theo dự đoán trên toàn ngành công nghiệp, số lượng robot công nghiệp được bán dự kiến sẽ vượt mốc 250,000 robot trong năm nay. Đây là thị trường toàn cầu rộng lớn cho các nhà sản xuất robot. Để đảm bảo rằng dữ liệu và nguồn điện được truyền dẫn đến robot không bị gián đoạn, cần xem xét cẩn thận các dây cáp bền được qua chuyển động 3D liên tục của rô-bốt. Cáp robot cho các ứng dụng chịu áp lực vặn xoắn cần phải được thiết kế và sản xuất hoàn toàn khác so với các ứng dụng tịnh tiến. Cáp cho ứng dụng tịnh tiến cần nhỏ gọn và bện chặt nhất có thể, kèm theo một vỏ cáp được ép đùn theo áp suất cao. Lý do vì sao điều đó quan trọng là vì thiết kế "lắp sẵn" này giúp cáp có thể theo được mô hình chuyển động của xích bảo vệ cáp. |