Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Gắp nhả tự động: Robot delta từ igus đem lại hiệu quả chi phí cho khách hàng như một công cụ xây dựng14/11/2018
Tự động hoá để hệ thống này thực hiện các công việc đơn giản một cách nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả về mặt chi phí: đây chính là mục tiêu của igus khi ra mắt các sản phẩm tự động hoá với giá thành thấp này. Bên cạnh gantry robot, chuyên gia về nhựa igus đã phát triển một sản phẩm hoàn toàn mới đó là delta robot. Robot delta đã được ra mắt với khán giả cũng là những chuyên gia tại triển lãm Automatica 2018 ở Munich. Robot dựa trên ba thanh trượt có cua roa drylin ZLW không cần bảo trì, igubal không cần bôi trơn và các adapter phù hợp. NEMA stepper motors và encoders đảm bảo robot gắp được vật có trọng lượng đến 1 kg với độ chính xác là ± 0.5 mm. Hệ thống hoàn chỉnh có không gian lắp đặt với đường kính lên tới 420 mm và có thể mang được vật đến năm kg ở tốc độ thấp. Cấu trúc nhẹ với vật liệu nhôm và nhựa khiến robot delta cực kỳ tiết kiệm chi phí với mức giá dưới 5.000 € và vận hành tốc độ cao với tốc độ gắp ít nhất 60 lần gắp mỗi phút. "Robot delta tối ưu chi phí cho phép khách hàng của chúng tôi sở hữu cả hộp điều khiển và cấu hình riêng với chi phí khoảng 10,000 đến 15,000 €. Khoản chi phí này có thể khấu hao trong vòng chỉ vài tháng, hoặc tối đa là nửa năm, Stefan Niermann, giám đốc bộ phận về thanh trượt và công nghệ truyền động của igus Đức cho biết.
|