Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
減輕重量,提高安全性:igus 耐磨工程塑膠軸承用於飛機的測試26/10/2018
輕巧、安靜和防故障——這些是航空零件的一些關鍵標準。飛機的內部零件還要求符合嚴格的消防安全標準。動態工程塑膠專家 igus 推出的滑動軸承材料 iglidur G V0、iglidur X、iglidur A350、iglidur H 和 iglidur J350 現在已由獨立檢測機構根據防火測試標準 FAR CS 25.853 應用 F 第 1a 1 (ii) 部分進行測試且結果出色。根據 UL94 標準,五種滑動軸承材料也被評為 V0,因此成為在飛機上動態應用的最佳解決方案,例如折疊桌、可調座椅或閘和行李艙架鉸鏈。有了這五種材料,飛機內部設備的設計人員就可以為所有滑動軸承應用找到合適的 iglidur 材料:高性價比的全能型 iglidur G V0,符合 FDA 標準的 iglidur A350,具有極低吸濕度的 iglidur J350、iglidur H,乃至高科技問題解決能手 iglidur X。 iglidur 滑動軸承:免上油、輕便的解決方案 像所有 igus 產品一樣,iglidur 滑動軸承完全不需要外部潤滑。相反,固體潤滑劑均勻地嵌入材料中,確保安靜平穩的運轉。這為用戶帶來了很多好處——首先,它們能定期再潤滑,免去了複雜的維護工作和成本;其次,裝配過程中不需要額外的處理;第三,元件始終保持清潔,這是一個非常重要的標準,尤其是在飛機內部。 與金屬軸承相比的優勢——飛行時每克重量都很關鍵 與金屬同類產品相比,igus iglidur 軸承的重量輕七倍,這在航空航太工業中至關重要。每減輕一千克的重量,航程或效率都能直接得到提升。還有一點很重要,它們比金屬軸承便宜,而且無腐蝕。與金屬軸承相比,它們更加靈活,不僅簡化了裝配,並且有助於將噪音降至最低,還使軸承對衝擊和邊緣負載不敏感。特別是在折疊桌或飛機座椅等應用方面,這有很大的優勢。igus 的高性能塑膠兼具重量、保養和價格三方面的優勢。此外,用戶可以在 50 種滿足各種法律和行業特定法規的材料中找到綜合解決方案。不論是需要符合 FDA 和歐盟要求的食品工業、飲用水接觸、煙草行業,甚至一般和特定行業的防火標準,如飛機或鐵路技術, 用戶總是可以找到合適的軸承。 |