Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
商品管理 4.0:igus 电缆电子目录与 BMEcat23/10/2018
BMEcat 电子产品目录交换格式的理念很简单:标准化流程是其核心,避免了费力翻阅印刷目录进行产品选择,以及手写所需的数量和零件号; 所有产品组件都按照统一的标准进行分类,包含地址、关键参数、产品特性、照片和价格。产品的关键数据一旦被录入到 BMEcat 标准系统,产品信息在数字目录中将一目了然,并可快速调用,还可以进行编辑。 通过 eCl@ss 订购高柔性电缆 igus 不仅使用通过 ISO/IEC 标准认证的 eCl@ss 分类系统进行产品电子管理,同时也使用 ETIM 和 UNSPC 等分类系统。由于 BMEcat 采用的是全球化数据标准,因此产品数据的电子交换支持跨行业,以及不同国家和语言版本。截至目前,包含 1,400 多种型号的所有 chainflex 高柔性电缆产品系列都在数字目录中进行管理,这使客户的订购流程更加简便。自第一款 chainflex 高柔性电缆在 30 年前上市以来,电缆的品类越来越庞大,因此采用 B2B 业务中的标准化流程来进行管理是非常必要的。此外,仅定制的 readycable 电缆就有超过 4,200 种类型、满足 24 种制造商标准的产品可供选择。igus 的商品管理 4.0 将带来智能流程、无切割成本、无最小订单量、按米销售电缆和定制商品,而且适用于运动应用的所有 chainflex 高柔性电缆都可提供最高 36 个月的质保承诺。而且,igus 提供可免费下载的在线配置和使用寿命计算工具——清晰,可靠和数字化。 |