Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
igus 實現 3D 列印魚眼軸承使用壽命的線上計算18/10/2018
要安全可靠地開展運動應用,瞭解軸承系統的使用壽命是無與倫比的優勢。這正是動態工程塑膠專家 igus 提供線上工具的原因:它們能夠根據業內最大的測試實驗室的研究和測試結果精確計算 igus 產品的使用壽命。在測試實驗室中,所有 iglidur 塑膠和其他產品都要經過嚴格的磨損和摩擦測試。在此過程中,每年 10,000 次測試為線上服務壽命計算器提供了資料庫。iglidur 專家系統只需四個步驟即可註冊您的要求,然後線上為您提供所有免上油、免保養的 iglidur 材料的綜合適用性和使用壽命分析。精確的使用壽命計算不限於注塑成型的 iglidur 滑動軸承,也可用於 3D 列印軸承。 實現高耐磨性的優化耐磨線材和優化耐磨 SLS 粉末 自 2014 年在漢諾威工業博覽會上推出第一種 iglidur 優化耐磨線材以來,這家科隆公司的產品系列一直在持續擴大。我們最近推出六種用於 FDM(fused deposition modeling) 工藝的優化耐磨線材以及兩種用於選擇性鐳射燒結(SLS)的材料,可以立即製造滑動軸承等產品並用於工業應用。借助 3D 列印服務,您可以通過簡單的三個步驟進行生產:從配置到訂購原型或用於小批量生產的特殊零件,一切輕鬆、快速且低成本地完成。更經濟的材料、更低的能耗以及快速訂製生產,將開啟巨大的節省空間。由於在實驗室進行了廣泛的測試,與注塑成型零件一樣,也可以準確預測積層製造零件的使用壽命。3D 列印軸承的獨特使用壽命計算已納入 iglidur 專家 (www.igus.eu/iglidur-expert),用於 iglidur I3 和 I180 優化耐磨線材。到 2018 年漢諾威工業博覽會時,我們將為所有六種材料提供線上使用壽命計算。 |