Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
"La seguridad es lo primero": el polvo Tribo SLS de igus® supera los estándares de seguridad contra incendios02/08/2018
Con el fin de prevenir incendios en el interior del vehículo de manera efectiva, los materiales apropiados y medidas estructurales apropiadas son necesarias. igus® ha dado un paso decisivo para una óptima protección contra incendios aquí: el material para impresión en 3D iglide® I3, no sólo es extremadamente resistente a la abrasión y por lo tanto un todo terreno para todo tipo de piezas de desgaste, pero ahora también tiene el ensayo de combustión según la FMV SS 302. En las pruebas, el valor calorífico medido fue alrededor de cinco veces menor que el límite máximo permisible. |