Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
Deslizamiento resistente al desgaste: nuevos perfiles industriales plásticos de igus19/04/2018
La fabricación de componentes plásticos inyectados, especialmente de cojinetes de fricción, no se calcula en base a la cantidad de material sino a la cantidad de piezas producidas. Por este motivo, hace muchos años que igus ofrece materiales en barra iglidur para el mecanizado de piezas especiales. Si desea mayor libertad de diseño al menor coste, ahora también puede solicitar perfiles extrusionados fabricados en materiales iglidur. «A partir de los materiales iglidur ofrecemos una gran variedad de geometrías de perfiles según los requisitos de nuestros clientes», explica Ansgar Clemens, responsable de materiales en barra y plancha de iglidur de igus. Y añade: «De esta forma, nuestros clientes reciben las soluciones directamente con la forma que desean y fabricadas mediante un menor procesamiento, lo que ahorra tiempo y costes». Algunos ejemplos de geometrías son el perfil cuadrado o en U y el material en media barra o tubos fabricados en iglidur. Pueden utilizarse como raíles deslizantes, carriles guía o perfiles resistentes al desgaste en una amplia variedad de sectores, desde la construcción de máquinas y plantas industriales hasta aplicaciones en la industria alimentaria, de bebidas o textil. |