Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
快速安靜的調節:igus 的新型免上油螺桿26/04/2018
塑膠專家提供免保養的 iglidur E7 耐磨工程塑膠,作為螺母材質擴大其螺桿 安全、快速和安靜的調節,這些是螺桿要滿足的要求。因此,igus 現在推出用於梯形螺紋和高導程螺紋的材料 iglidur E7,進一步擴大其螺桿系列。其特點是低負載和高速度下平順穩定的運轉。搭配好材料和幾何形狀後,igus dryspin 專利高導程螺紋技術可實現最佳線性驅動。 在日常生活中,從相機鏡頭至火車車門中,它們隨處可見:那就是高導程螺紋和梯形螺紋螺桿。它們用於需要精確調節的地方。傳統上,螺桿單元由兩部分組成:螺桿和相關的螺母。在高速度下,由傳統塑膠或金屬替代品製成的螺母經常達到極限。其後果是振動和噪音。為此,動態工程塑膠專家 igus 現在將材料 iglidur E7 添加到其高導程和梯形螺紋的螺母系列內。這些螺母專為低負載和小安裝空間的高速應用而設計。因此,它們非常適用於全自動咖啡機、3D 列印機甚至實驗室技術等領域。 複合材料確保高速安靜的運轉 新型 iglidur E7 螺桿由一種更彈性、高性能的動態工程塑膠製成,永久性的結合了固體潤滑劑。因此它不需要外部潤滑液,如油或油脂。新材料降低噪音,同時可當作減震裝置,其使用壽命得到了 igus 測試實驗室的驗證。對 iglidur E7 和 igus 標準螺母iglidur J磨損比較測試表明,在每分鐘 135 轉和 100 牛頓的負載下,iglidur E7 螺母在高導程螺桿上的耐磨性提高了四倍,在梯形螺桿上耐磨性提高了 19 倍。 dryspin 專利技術可實現更高的效率 除了開發由高性能動態工程塑膠製成的螺母之外,igus 還推出了「dryspin」,這是一種與 igus 螺母相匹配的優化並獲得專利的高導程螺母系列。dryspin 技術的特點是扁平的側面角、不對稱的幾何形狀和圓齒面。這些確保更高的效率和安靜的低摩擦運轉。借助 igus 便捷的線上工具「螺桿專家系統」,只需幾次點擊即可完成選型並線上訂購。 |