Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
摩耗に耐える滑り~イグスの樹脂製産業用 新型プロファイル25/08/2017 モーション・プラスチック(※)カンパニーのイグス株式会社(東京都墨田区)は、丸棒のラインアップを拡充し、生産効率の更なる向上に寄与します。定評のあるイグリデュール材質を使って産業用プロファイルをカスタマイズ仕様でご注文頂けます。最終形状での押出し加工品を利用することで、ユーザーは加工や材料コストを削減することができます。 樹脂加工、特にすべり軸受の製造においては、生産量によっては射出成形が得策でない場合があります。イグスは数年前から少量生産向けに機械仕上げ用イグリデュール丸棒材質を提供しています。コストを最小限に抑えながら、設計の自由度をさらに高められるよう、イグスはイグリデュール材質から成る押出し成形プロファイルを提供します。イグリデュール製プロファイルは、例えばU字型や角形、ハーフシェル、管状等の形状を提供します。プロファイルはスライドレールやガイドレール、あるいは耐摩耗性プロファイルとして、機械やプラントのエンジニアリング、飲食産業、繊維産業等、様々な産業分野に使用できます。 |