Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
快速裝配,節省空間:igus 拖鏈系統安全引導控制設備29/03/2017
拖鏈系統不僅日益成為港口起重機的供能系統標配,也越來越多地用於室內起重機。與無拖鏈相比,安裝拖鏈的其優點是顯而易見的:拖鏈保護其內部的電纜與管線,確保其不受壓,並在動態應用中可被安全地引導。它們也適用於室內起重機的手動控制裝置,新 guidefast 控制拖鏈系統透過控制電纜安全傳輸信號。移動端臂還有一個導槽能夠可靠地引導拖鏈和電纜,甚至可承受短期高拉力負載。搭配用於引導吊車(起重裝置)電纜的 guidefast 導槽,就可以簡單快速地安裝 guidefast 控制裝置:在裝配的第一步中,導槽被安裝於起重機大樑的側面,可節省空間。不需要焊接控制台。然後將其鉤接並用螺絲固定到支撐件上,這節省了額外的安裝時間。在運轉中,加入免上油、免保養的 xiros 工程塑膠滾珠軸承的應用,可以透過控制裝置沿整個起重機大樑輕鬆移動和定位移動端臂,不論起重裝置在哪裡。 適合各種動態應用的耐彎曲電纜 完整的 igus guidefast 天車操作器系統可用於任何室內和室外的起重機結構或操作設備。選擇耐彎曲電纜時,用戶可以從 igus 易格斯專門為在拖鏈中運動而設計的 1244 種 chainflex 耐彎曲電纜中作選擇。由於易格斯 chainflex 耐彎曲電纜可提供無鹵素 TPE 製成的外護套,因此室內起重機即使在惡劣條件、非常長的行程或極低的溫度(低至 -35°C,例如冷凍存儲)下也能可靠運行,甚至還具有最小的彎曲半徑。igus 保證全系列耐彎曲電纜享有36個月保固服務。經測試,才敢拍胸脯保證。所有耐彎曲電纜皆在業界最大的 igus 測試實驗室以實際條件連續進行測試。我們可以透過測試結果可靠預測耐彎曲電纜可安全使用的壽命以及特定的溫度和彎曲半徑。 |