Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
輕巧、耐用 -- igus新 xiros 食品級輸送滾輪27/03/2017
德國運動工程塑膠專家,igus 易格斯,開發出名為 xiros 的免上油、免保養工程塑膠滾珠軸承。在食品包裝產業,確保食品不受無污染是非常重要的。德商 igus 易格斯開發的食品級輸送滾輪包含一個藍色 PVC 管和以耐磨 xirodur B180 材質和不銹鋼滾珠製成的雙法蘭滾珠軸承。igus 易格斯 xiros 工程塑膠滾珠軸承產品經理 Marcus Semsroth 表示:“igus 易格斯新款食品級輸送滾輪使用的所有零件都符合 FDA 標準。即日起,我們提供兩種尺寸(外徑分別為 50 和 63mm)的解決方案。” 目前 igus 已可現貨供應此款輕量化的食品級輸送滾輪,長度為100至1000mm。 工程塑膠解決方案降低驅動力 食品級工程塑膠管的重量只有不銹鋼管的三分之一左右,這樣輸送滾輪移動所需的驅動力更少。乾式運行的 xiros 工程塑膠滾珠軸承的摩擦低於由金屬製成的需潤滑滾珠軸承,因為滾珠不必克服潤滑劑的阻力。工程塑膠滾珠軸承比金屬滾珠軸承更容易啟動。 xiros:工程塑膠滾珠軸承尺寸齊全 自 2008 年起,igus 開發了免上油工程塑膠滾珠軸承,目前它們已經被廣泛應用。xiros 免上油滾珠軸承的使用壽命可以透過輸入相應的應用參數來計算。使用最廣泛的設計是符合 DIN 625 的徑向深溝滾珠軸承,類似由金屬製成的滾珠軸承。其他類型還有滾珠支撐軸承、複合軸承、轉盤軸承或軸向工程塑膠萬向滾珠裝置。 |