Anda punya pertanyaan? Anda memerlukan bahan? Informasi pers saat ini dan bahan foto siap terbit dapat diunduh di sini. Kami juga menantikan telepon, e-mail, atau faks Anda! |
|
Kontak persApakah Anda ingin ditambahkan ke daftar distribusi media kami? |
3D 列印成的免上油 igus 線性滑軌:可客製化、快速出貨13/02/2017
3D 列印成的免上油 igus 線性滑軌:可客製化、快速出貨 線性滑軌零件以極耐磨 SLS 材質製成,可在短短 48 小時內生產出特殊形狀 德國運動工程塑膠專家 igus 易格斯推出全新的傳動技術方法:SLTI3 螺桿裝置讓線性軸承設計更自由靈活。這是 3D 列印而成的滑塊和軸端支架。這代表我們可以根據客戶要求,經濟、高效率且非常迅速地製造出免上油、免保養的螺桿裝置。 免上油、免保養的 igus 線性滑軌已成為許多動態應用的核心零件,如汽車和包裝機產業。緊湊的 drylin SLT 免上油線性滑軌系列具有帶滾珠軸承的驅動系統、梯形或大螺距螺紋的橫向排列螺桿,適合透過馬達或手動運轉。drylin SLTI3 線性滑軌螺桿裝置現在增加了一個非常靈活的系統,令該系列更加完善。值得一提的是,新款滑軌裝置的零件數量大幅降低,可在幾秒內裝配好螺桿。由於根據客戶需求使用梯形或大螺距螺紋,所以可以實現客戶指定的行程長度。第一個 3D 列印出的滑塊以及軸端支架確保了全新的設計自由度。 免上油、耐磨損:iglidur I3 3D 列印非常適合實現天馬行空的設計,最精密的細節也能如實呈現。客戶不僅能在很短的時間內獲得客製化的螺桿裝置,還能落實自己對型材、行程長度或緊固方式的想法。iglidur I3 材料用於 drylin SLTI3 線性滑軌螺桿裝置中。igus 的 SLS 材質可用於 3D 列印,並可精密製造最複雜的形狀。3D 列印出的零件具有很高的強度,無需後續加工來增加支撐結構。在 igus 占地 2,750 平方公尺的測試實驗室裡,產品搭配不同材料進行了廣泛的測試。結果表明 iglidur I3 在擺動、旋轉和直線運動中的耐磨性比傳統 SLS 材質至少強三倍。透過 igus 3D 列印服務,我們可以高效生產單件或少量的產品。 |