Rantai energi untuk suhu tinggi

Tabung energi suhu tinggi yang kuat untuk mesin milling portal

Profil

  • Apa yang dibutuhkan: Pipa energi suhu tinggi dari sistem E4, yang terdiri dari bahan 'igumid® HT'
  • Persyaratan: chip panas bermata tajam dengan suhu lebih dari 600 °C dalam berbagai ukuran yang mengenai komponen sistem
  • Industri: Manufaktur sakelar, infrastruktur
  • Keberhasilan bagi pelanggan: bahan yang benar-benar baru disajikan kepada pelanggan pada saat itu, yang dapat menahan suhu hingga 850 ° C dan secara permanen menanggung beban tinggi, tabung elektronik yang mudah diakses mengurangi perawatan dan waktu henti alat berat seminimal mungkin, pemasangan yang hemat biaya, karena palung pemandu yang sudah ada dapat terus digunakan
Rantai kabel pada mesin menuntun kabel dengan aman saat bergerak.

Masalah

Solusi

Rantai kabel menuntun kabel dan selang pada mesin.
Rantai kabel dengan serpihan logam dan keausan pada mesin.
Konveyor dengan modul plastik pada instalasi mesin.
Konveyor dengan rantai kabel di fasilitas industri.

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

PT igus® Indonesia+62 21 7588 1933Tulis e-mail

Pengiriman dan konsultasi