Sebagai bagian integral dari sistem pencetakan injeksi, bentuk baru perutean kabel yang lebih baik harus ditemukan. Tujuannya: selang kabel yang pas, bahkan ketika lengan robot ditarik, tetapi melepaskan panjang kabel yang cukup segera setelah robot meregang. Apa yang awalnya terdengar mustahil, ternyata bisa diwujudkan dengan menggunakan apa yang disebut modul retraksi. Ide di baliknya: Modul retraksi, yang juga dipasang pada lengan robot, melepaskan selang sebanyak yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pabrikan memilih modul universal TRC.RS.40.R. Ini menggabungkan pemandu kabel 3D triflex® dengan modul retraksi. Pemandu kabel triflex® memungkinkan fleksibilitas tinggi bahkan pada sumbu ke-6 dan memungkinkan torsi +/- 10 ° per mata rantai. Pasokan energi memungkinkan penyerapan gaya tarik tinggi hingga 100 N, tahan benturan, anti-kotoran, kuat, tahan abrasi, dan tahan swarf. Ini dikembangkan sebagai solusi universal untuk gerakan kompleks pada robot industri di semua industri dan aplikasi.
Para pelanggan juga bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini hari ini. Dalam pencetakan injeksi, kegagalan karena kabel yang rusak sekarang dapat dihindari. Triflex® memberikan keamanan mutlak dan mengurangi getaran saat robot menjalankan program kerjanya.