Ubah Bahasa :
Bahan untuk bola bantalan bola bantalan gelinding sangat bervariasi dan selalu berorientasi pada bahan cincin. Hal ini memastikan bahwa interaksi antara sangkar, cincin bagian dalam, dan cincin luar dalam sistem selaras. Ini sangat penting ketika aplikasi melibatkan pemanasan atau pendinginan bantalan. Penting agar sifat lari bantalan bola selalu baik. Bahan bola yang paling umum tercantum di bawah ini sehubungan dengan bahan balapan.
Bola baja yang dikeraskan sering digunakan untuk bantalan bola ini. Bahan yang paling umum adalah baja krom dengan kandungan karbon sekitar 1% dan kandungan krom 1,5%. Karena spesifikasinya, bola baja yang terbuat dari baja krom martensitik sangat cocok untuk produksi bantalan bola, karena dicirikan sebagai komponen yang kuat dengan ketahanan dan daya tahan yang mengesankan dalam penggunaan terus menerus. Bola yang terbuat dari baja bantalan gelinding kuat dan tahan lama. Kerentanannya terhadap korosi agak rendah, itulah sebabnya rol silinder dan jarum juga dibuat dari bahan ini. Namun, pelumasan sangat penting.
Bola baja tahan karat yang tidak dikeraskan (NIRO) paling sering digunakan untuk bantalan bola plastik. Mereka memiliki ketahanan korosi yang sangat baik dan juga sangat tahan terhadap air garam, alkali dan basa. Penggunaan bola yang diperkeras tidak diperlukan untuk bantalan bola plastik karena beban maksimum yang diizinkan sudah dibatasi oleh batas material balapan plastik. Bola baja tahan karat lebih hemat biaya daripada bola kaca.

Bola kaca digunakan ketika pengguna membutuhkan bantalan bola bebas logam atau bantalan bola dengan persyaratan ketahanan kimia yang ditingkatkan. Soda-lime glass adalah kaca yang diproduksi secara massal yang, selain digunakan sebagai bahan untuk bola bantalan bola, juga digunakan dalam pembuatan botol, gelas minum, dan kaca lembaran. Kaca ini memiliki spesifikasi kimiawi yang baik, yang membuatnya ideal untuk bantalan bola yang umumnya harus tahan terhadap tekanan kimiawi jangka pendek dan tidak mengalami beban termal yang tinggi. Karena warnanya yang agak kehijauan, jenis ini dikenal sebagai lemonglass.
Jenis kaca ini jauh lebih mahal daripada kaca soda-lime. Dibandingkan dengan kaca soda-kapur, kaca borosilikat memiliki ketahanan kimiawi yang lebih tinggi, yang berarti kaca ini digunakan dalam aplikasi yang melibatkan asam kuat. Jenis ini sangat jernih dan transparan.
Keuntungan lebih lanjut:
Bola keramik yang terbuat dari aluminium oksida, juga dikenal sebagai keramik oksida, memiliki struktur polikristalin. Bola yang ringan memiliki spesifikasi seperti ketahanan korosi, abrasi, dan panas yang baik. Meskipun terpapar oleh pengaruh seperti air, larutan garam dan sebagian asam, bola keramik ini sangat bebas korosi. Perhatian harus diberikan untuk menghindari kontak dengan asam fluorida, asam klorida, asam sulfat hangat, dan larutan alkali yang kuat. Bola ini juga dikenal sebagai isolator listrik dan dapat melumasi sendiri. Bola yang terbuat dari aluminium oksida Al2O3 berwarna putih hingga gading dan diproduksi sesuai dengan standar ASTM F 2094 Kelas II/III.
Bola yang terbuat dari bahan keramik silikon nitrida ringan tetapi menawarkan ketangguhan yang tinggi dan ketahanan korosi yang sangat baik. Korosi hanya terjadi pada larutan asam dan basa tertentu. Bahannya memiliki efek isolasi. Selain itu, bola dapat melumasi sendiri dan memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap fluktuasi suhu, yang tercermin dalam harga pokok. Dibandingkan dengan bola yang terbuat dari aluminium oksida, harganya jauh lebih mahal. Bola Si3N4 berwarna hitam mutiara.
Bola yang terbuat dari zirkonium oksida sangat cocok di lingkungan aplikasi di mana suhu tinggi, korosi dan abrasi berperan. Bola ini jauh lebih ringan daripada bola aluminium oksida.
Keuntungan lebih lanjut:

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB