Ubah Bahasa :
Dengan memasukkan data geometri, plain bearing yang sesuai dapat ditemukan atau dikonfigurasi secara khusus sebagai special part.
Catatan: Tanpa data geometri yang lengkap, pencarian hanya dilakukan pada part yang ada di katalog. Special part dan masa pakai hanya dapat dihitung dan ditampilkan setelah semua data geometri yang diperlukan telah dimasukkan secara lengkap.
Bahan igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensi (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Waktu pengiriman / Layanan masa pakai igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Harga / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Cetakan injeksi | 1,50 3,00 2,00 | 12 Hari / 7.249 h | IDR 5.796,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 2,00 3,50 3,00 | Berdasarkan permintaan / 9.484 h | IDR 6.440,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 3,00 4,50 3,00 | 12 Hari / 6.512 h | IDR 6.440,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 2,50 4,50 5,00 | 12 Hari / 10.343 h | IDR 6.762,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 3,00 4,50 5,00 | 1 Hari / 10.918 h | IDR 6.762,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 6,00 8,00 1,50 | 12 Hari / 3.256 h | IDR 6.762,00 | |||
| iglidur® ECO-G Cetakan injeksi | 6,00 8,00 6,00 | 12 Hari / Berdasarkan permintaan | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® GLW Cetakan injeksi | 6,00 8,00 4,00 | 12 Hari / 2.910 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 3,00 4,50 6,00 | 12 Hari / 14.037 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 4,00 5,50 4,00 | 1 Hari / 8.933 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 6,00 8,00 2,50 | 12 Hari / 5.459 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 6,00 8,00 3,00 | 12 Hari / 7.018 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 6,00 8,00 4,00 | 1 Hari / 10.203 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 1,00 3,00 2,00 | 12 Hari / 2.288 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 1,50 4,00 2,00 | 12 Hari / 3.482 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 2,00 5,00 1,25 | 12 Hari / 1.726 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 16,00 21,00 7,00 | 12 Hari / 6.173 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® R Cetakan injeksi | 5,00 6,00 7,00 | 12 Hari / 41.730 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® R Cetakan injeksi | 5,00 7,00 5,00 | 12 Hari / 33.023 h | IDR 7.084,00 | |||
| iglidur® ECO-G Cetakan injeksi | 8,00 10,00 10,00 | 12 Hari / Berdasarkan permintaan | IDR 7.406,00 | |||
| iglidur® G1 Cetakan injeksi | 4,00 5,50 4,00 | Berdasarkan permintaan / 13.358 h | IDR 7.406,00 | |||
| iglidur® GLW Cetakan injeksi | 5,00 7,00 5,00 | 1 Hari / 3.656 h | IDR 7.406,00 | |||
| iglidur® GPF Cetakan injeksi | 3,00 4,50 5,00 | 12 Hari / Berdasarkan permintaan | IDR 7.406,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 4,00 5,50 6,00 | 1 Hari / 15.306 h | IDR 7.406,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 5,00 7,00 5,00 | 1 Hari / 12.878 h | IDR 7.406,00 | |||
| iglidur® G Cetakan injeksi | 6,00 8,00 5,00 | 12 Hari / 13.535 h | IDR 7.406,00 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 2,00 5,00 2,00 | 12 Hari / 7.290 h | IDR 7.406,00 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 2,00 5,00 3,00 | 12 Hari / 7.384 h | IDR 7.406,00 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 2,50 6,00 3,00 | 12 Hari / 5.937 h | IDR 7.406,00 | |||
| iglidur® M250 Cetakan injeksi | 3,00 5,00 3,00 | 12 Hari / 4.966 h | IDR 7.406,00 | |||

Secara pribadi:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB
Online:
24 Jam
WhatsApp-Service:
Senin - Jumat dari jam 8.30 - 17.30 WIB