bola bearing dalam alur radial xiros® xirodur® A500, spesialis untuk panas & bahan kimia, material cage yang diperkuat, bola stainless steel

BB-6001-A500-75-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-6001-A500-75-ES product image
BB-6001-A500-75-ES technical drawing
  • Masa pakai hingga 50% lebih lama berkat bahan sangkar yang diperkuat
  • Ketahanan terhadap suhu dan chemical resistance
  • Temperatur pengoperasian: dari -100°C hingga +150°C
  • Bahan cincin: xirodur® A500
  • Bahan sangkar: xirodur® F500
  • Bahan bola: Stainless steel


Juga tersedia dengan bola kaca

igus-icon-lieferzeitBB-6001-A500-75-ES
28
8
12
6001

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi