xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® A500, spesialis untuk panas & bahan kimia, bola stainless steel

BB-6802-A500-70-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6802-A500-70-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-6802-A500-70-ES product image
BB-6802-A500-70-ES technical drawing
  • Ketahanan terhadap suhu dan chemical resistance
  • Cocok untuk kontak dengan makanan
  • Temperatur pengoperasian: dari -100°C hingga +150°C
  • Bahan cincin: xirodur® A500
  • Bahan kurungan: PEEK (polietereterketon)
  • Bahan bola: Stainless steel


Juga tersedia dengan bola kaca

igus-icon-lieferzeitBB-6802-A500-70-ES
24
5
15
6802

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi