xiros® bola bearing dalam alur radial xirodur® A500, spesialis panas & bahan kimia, bahan cage diperkuat, bola kaca

BB-626-A500-75-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626-A500-75-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 dari 2
BB-626-A500-75-GL product image
BB-626-A500-75-GL technical drawing
  • Masa pakai hingga 50% lebih lama berkat material sangkar yang diperkuat
  • Ketahanan suhu dan chemical resistance yang sangat baik
  • Suhu pengoperasian: -100 °C hingga +150 °C
  • Bahan cincin: xirodur® A500
  • Bahan sangkar: xirodur® F500
  • Material spherical ball: kaca
igus-icon-lieferzeitBB-626-A500-75-GL
19
6
6
626

Konsultasi

Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan Anda secara langsung

Pengiriman dan konsultasi