iglidur® A160, sleeve bearing, mm - A160SM

Compliance with FDA and EU regulations for chemicals and food

iglidur® A160, sleeve bearing, mm - A160SM
iglidur® A160, sleeve bearing, mm - A160SM drawing
1 from 2
iglidur® A160, sleeve bearing, mm - A160SM
iglidur® A160, sleeve bearing, mm - A160SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: A160SM-0608-06
  • Material: iglidur® A160
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • High media resistance
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • FDA-compliant
  • EU 10/2011-compliant

iglidur® A160 | Sesuai dengan peraturan FDA dan EU untuk material kimia dan makanan

iglidur® A160 dicirikan oleh ketahanan media yang ekstrem dengan hemat biaya. Dioptimalkan secara tribologis, material ini dapat digunakan pada suhu hingga +90°C dan juga memiliki kesesuaian yang diperlukan di sektor pengolahan makanan. Profil properti ini dilengkapi dengan kemampuan "deteksi optik" yang sering diinginkan dalam industri, yaitu warna biru.

Area aplikasi yang umum

  • Industri minuman
  • Industri makanan
  • Teknologi medis

Kapan saya menggunakannya?

  • Ketika material dengan ketahanan media tertinggi dalam kisaran suhu normal diperlukan
  • Ketika material yang sangat hemat biaya dengan ketahanan media yang tinggi diperlukan
  • Ketika ,material yang sesuai dengan 10/2011 EC diperlukan

Kapan saya tidak menggunakannya?

  • Jika Anda membutuhkan material universal untuk industri makanan
  • Jika Anda mencari material yang sangat tahan media untuk digunakan pada suhu di atas +90°C
  • Jika Anda membutuhkan material yang murah dengan ketahanan aus yang tinggi dalam operasi kering
Unsure if it fits?