1 dari 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part No.: A181SM-0405-04
- Bahan: iglidur® A181
- Formulir: Toko sleeve bearings
- Dimensi:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Sesuaikan dimensi
- Metode pembuatan: Cetakan injeksi
- Layanan masa pakai:
- Ketahanan aus yang baik pada suhu ruang
- Cocok untuk kecepatan tinggi
- Penyerapan kelembapan rendah
- Sangat tahan terhadap media
- Sangat tahan terhadap tekanan tepi
- Sangat tahan terhadap guncangan dan benturan
- Tahan terhadap kotoran dan debu
- Memenuhi standar FDA
- Sesuai dengan peraturan Uni Eropa 10/2011
iglidur® A181 | Bearing universal untuk kontak dengan makanan
Material iglidur® A181 menawarkan kesesuaian dengan FDA dan 10/2011 EC. Warna biru juga memfasilitasi "deteksi optik" yang sering diinginkan di sektor makanan. Dibandingkan dengan iglidur® A180 dalam hal sifat mekanis, suhu, dan media resistance, iglidur® A181 lebih cocok dalam hal ketahanan aus di sebagian besar kasus.
Typical applications
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Find more applications here:
Industry solutions
Gunakan opsi filter kami untuk menemukan produk yang sesuai
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Material iglidur® A181 menawarkan kesesuaian dengan FDA dan 10/2011 EC. Warna biru juga memfasilitasi "deteksi optik" yang sering diinginkan di sektor makanan. Dibandingkan dengan iglidur® A180 dalam hal sifat mekanis, suhu, dan media resistance, iglidur® A181 lebih cocok dalam hal ketahanan aus di sebagian besar kasus.
Typical applications
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Find more applications here:
Industry solutions
Kapan ini digunakan?
| Kapan tidak digunakan?
|
Toleransi dan sistem pengukuran
Dimensi dan toleransi pemasangan plain bearing iglidur® tergantung pada material dan ketebalan dinding. Untuk setiap material, penyerapan kelembapan dan ekspansi termal merupakan faktor yang menentukan. Plain bearing dengan daya serap kelembaban rendah dapat dipasang dengan clearance bearing yang lebih kecil. Aturan untuk ketebalan dinding: semakin tebal dinding bearing, semakin besar clearancenya.
Metode pengujian
Perakitan
iglidur® plain bearing adalah bearing yang press-fit. Diameter bagian dalam hanya disesuaikan dengan toleransi yang sesuai setelah menekan ke dalam housing. Kelebihan dimensi press-fit bisa mencapai 2% dari diameter bagian dalam. Hal ini memastikan pemasangan bearing yang aman. Gerakan aksial atau radial di dalam housing dapat dihindari secara andal.
iglidur® - merakit, merekatkan, pemesinan
Tidak yakin apakah itu cocok?